Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1019-1 |
A1019-1-[M,Z] |
A1019-1-[M,Z]B |
A1019-1-B |
A1019-1-D |
A1019-1-D[M,Z] |
A1019-1-D[M,Z]B |
A1019-1-DB |
A1019-1C |
A1019-1C-[M,Z] |
A1019-1C-[M,Z]B |
A1019-1C-B |
A1019-1C-D |
A1019-1C-D[M,Z] |
A1019-1C-D[M,Z]B |
A1019-1C-DB |
A1019-2 |
A1019-2-[M,Z] |
A1019-2-[M,Z]B |
A1019-2-B |
A1019-2-D |
A1019-2-D[M,Z] |
A1019-2-D[M,Z]B |
A1019-2-DB |
A1019-2C |
A1019-2C-[M,Z] |
A1019-2C-[M,Z]B |
A1019-2C-B |
A1019-2C-D |
A1019-2C-D[M,Z] |
A1019-2C-D[M,Z]B |
A1019-2C-DB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Bracket | Drain Discharge | Plastic Bowl Material Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | NPT | - | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 jours | - | 1/4 | Manuel | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate |
Loading...
Type | Standard | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Protection de cuve | NA |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.0 | Taille | Miniature |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Robinet de purge
Matériau de la cuve
Bracket
Drain Discharge
Plastic Bowl Material Details
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles