Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité combinée de régulateur | Diamètre de raccordement | Filtre, niveau de filtration | Matériau de la cuve | Sens du débit | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Décharge de condensats | Débit max. (m³/min) | Bowl material details | Filter Drain Type | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | 0.15 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 12 | - | 0.15 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 12 | - | 0.15 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 12 | - | 0.15 | Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 12 | - | 0.15 | Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | 0.15 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | 0.15 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | 0.15 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | Débit standard (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | - | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | Débit standard (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | With Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | Polycarbonate Bowl | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit standard (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine | Débit de retour (droite→gauche) | 25 | Robinet de purge manuel | 0.25 | Nylon Ball | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.36 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.36 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.23 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NC) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Purge automatique manuelle | 0.23 | Polycarbonate | Standard (NO) | White | ||
- | 1 | 33 jours | Filtre + filtre à brouillard + filtre à micro-brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 45 | Robinet de purge manuel | 0.23 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 80 | Robinet de purge manuel | 0.825 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 80 | Robinet de purge manuel | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 5μm | Résine / Métal | Débit de retour (droite→gauche) | 80 | Robinet de purge manuel | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White | ||
- | 1 | 15 jours | Filtre + filtre à brouillard | Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | 0.3μm | Résine / Métal | Débit standard (droite→gauche) | 80 | Robinet de purge manuel | 0.825 | Metal, with Manual Drain Valve / Metal, without Manual Drain Valve / Nylon | - | White |
Loading...
Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale | Pression de service max.(MPa) | 1 | Protection de cuve | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Unité combinée de régulateur
Diamètre de raccordement
Filtre, niveau de filtration
Matériau de la cuve
Sens du débit
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Décharge de condensats
Débit max.(m³/min)
Bowl material details
Filter Drain Type
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles