• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de régulation du débit

Vanne de régulation du débit
  • Remise sur volume

Valve degree of opening can be changed manually, via an electrical signal or air pressure, to perform a flow rate adjustment. *CAD data for this series is being revised and will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Valve used to perform flow rate adjustments manually by altering its degree of openness via electronic signals or air pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1N-3010-C-1.0S-F
N1N-3010-C-1.0S-S
N1N-3010-C-1.5S-F
N1N-3010-C-1.5S-S
N1N-3010-C-2.0S-F
N1N-3010-C-2.0S-S
N1N-3010-C-2.5S-F
N1N-3010-C-2.5S-S
N1N-3010-C-3.0S-F
N1N-3010-C-3.0S-S
N1N-3010-C-3.5S-F
N1N-3010-C-3.5S-S
N1N-3010-C-4.0S-F
N1N-3010-C-4.0S-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille Matériau du joint statique

304.05 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré23Virole-5~1001.0SCaoutchouc fluoré

304.05 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone23Virole-5~1001.0SSilicone

368.25 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré35.7Virole-5~1001.5SCaoutchouc fluoré

368.25 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone35.7Virole-5~1001.5SSilicone

501.59 €

Disponible 44 jours Caoutchouc fluoré47.8Virole-5~1002.0SCaoutchouc fluoré

501.59 €

Disponible 44 jours Caoutchouc de silicone47.8Virole-5~1002.0SSilicone

634.92 €

Disponible 44 jours Caoutchouc fluoré59.5Virole-5~1002.5SCaoutchouc fluoré

634.92 €

Disponible 44 jours Caoutchouc de silicone59.5Virole-5~1002.5SSilicone

736.51 €

Disponible 44 jours Caoutchouc fluoré72.3Virole-5~1003.0SCaoutchouc fluoré

736.51 €

Disponible 44 jours Caoutchouc de silicone72.3Virole-5~1003.0SSilicone

1,041.27 €

Disponible 44 jours Caoutchouc fluoré85.1Virole-5~1003.5SCaoutchouc fluoré

1,041.27 €

Disponible 44 jours Caoutchouc de silicone85.1Virole-5~1003.5SSilicone

1,625.40 €

Disponible 44 jours Caoutchouc fluoré97.6Virole-5~1004.0SCaoutchouc fluoré

1,625.40 €

Disponible 44 jours Caoutchouc de silicone97.6Virole-5~1004.0SSilicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contrôleur Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Pression max.(MPa) 1 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie) Type à clapet à bille 2 voies
Sens du raccord Type L Matériau de la poignée Bille en résine + acier inoxydable Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune
Format de buse Type buse Type de vanne Vanne à orientation normale Caractéristique de la vanne Linéaire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique