• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à membrane en T, à simple effet, entraînement pneumatique

Vanne à membrane en T, à simple effet, entraînement pneumatique
  • Remise sur volume

Due to its high durability PTFE design, this product cleared a bench test consisting of 100,000 openings and closings. Minimizes fluid pooling. Special PTFE resists odor or color absorption. Simple maintenance. Sliding portion of valve is isolated from outside air.
*The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBS-T-PSS-1.0S
NBS-T-PSS-1.0S-SWBOX2
NBS-T-PSS-1.5S
NBS-T-PSS-1.5S-SWBOX2
NBS-T-PSS-2.0S
NBS-T-PSS-2.0S-SWBOX2
NBS-T-PSS-2.5S
NBS-T-PSS-2.5S-SWBOX2
NBS-T-PSS-3.0S
NBS-T-PSS-3.0S-SWBOX2
NBS-T-PSS-8A
NBS-T-PSS-8A-SWBOX2
NBS-T-PSS-10A
NBS-T-PSS-10A-SWBOX2
NBS-T-PSS-15A
NBS-T-PSS-15A-SWBOX2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type à entraînement par cylindre Taille

990.48 €

Disponible 45 jours 23Virole0~145[Simple effet] À simple effet1.0S

1,231.75 €

Disponible 45 jours 23Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet1.0S

1,288.89 €

Disponible 45 jours 35.7Virole0~145[Simple effet] À simple effet1.5S

1,530.16 €

Disponible 45 jours 35.7Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet1.5S

1,619.05 €

Disponible 45 jours 47.8Virole0~145[Simple effet] À simple effet2.0S

1,860.32 €

Disponible 45 jours 47.8Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet2.0S

2,336.51 €

Disponible 45 jours 59.5Virole0~145[Simple effet] À simple effet2.5S

2,577.78 €

Disponible 45 jours 59.5Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet2.5S

3,073.02 €

Disponible 50 jours 72.3Virole0~145[Simple effet] À simple effet3.0S

3,314.29 €

Disponible 50 jours 72.3Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet3.0S

926.98 €

Disponible 45 jours 10.5Virole0~145[Simple effet] À simple effet8A

1,168.25 €

Disponible 45 jours 10.5Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet8A

926.98 €

Disponible 45 jours 14Virole0~145[Simple effet] À simple effet10A

1,168.25 €

Disponible 45 jours 14Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet10A

926.98 €

Disponible 45 jours 17.5Virole0~145[Simple effet] À simple effet15A

1,168.25 €

Disponible 45 jours 17.5Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet15A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Membrane Fluide applicable Eau Type d'entraînement Entraînement pneumatique
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.4 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille 3 voies Sens du raccord Type T Pression de l'air de fonctionnement(MPa) 0.4–0.7

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique