• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de réservoir séparée à bride, à simple effet, entraînement pneumatique

Vanne de réservoir séparée à bride, à simple effet, entraînement pneumatique
  • Remise sur volume

Due to its high durability PTFE design, this product cleared a bench test consisting of 100,000 openings and closings. Minimizes fluid pooling. Special PTFE resists odor or color absorption. Simple maintenance. Sliding portion of valve is isolated from outside air.
*The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBS-TBF-PSS-1.0S
NBS-TBF-PSS-1.0S-SWBOX2
NBS-TBF-PSS-1.5S
NBS-TBF-PSS-1.5S-SWBOX2
NBS-TBF-PSS-2.0S
NBS-TBF-PSS-2.0S-SWBOX2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type à entraînement par cylindre Taille

2,730.16 €

Disponible 45 jours 23Virole0~145[Simple effet] À simple effet1.0S

2,971.43 €

Disponible 45 jours 23Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet1.0S

3,752.38 €

Disponible 45 jours 35.7Virole0~145[Simple effet] À simple effet1.5S

3,993.65 €

Disponible 45 jours 35.7Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet1.5S

1,276.19 €

Disponible 45 jours 47.8Virole0~145[Simple effet] À simple effet2.0S

1,517.46 €

Disponible 45 jours 47.8Virole0~145[Simple effet] Avec boîtier de commutation à simple effet2.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Membrane Fluide applicable Eau Type d'entraînement Entraînement pneumatique
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.4 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Fond du réservoir Pression de l'air de fonctionnement(MPa) 0.4–0.7

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique