Vanne à boisseau sphérique deux voies manuelle, petit calibre

Vanne à boisseau sphérique deux voies manuelle, petit calibre
  • Remise sur volume
The BV type ball valve is designed to support 2-way or 3-way flow channel switching. Disassembly and maintenance are easy since the valve body and nozzle are divided into three parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2BV-M-C-8A-P
2BV-M-C-10A-P
2BV-M-C-15A-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Taille

295.60 €

1 Disponible 35 jours 10.58A

304.58 €

1 Disponible 5 jours 1410A

313.43 €

1 Disponible 5 jours 17.515A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bille Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille Petit calibre, deux voies Sens du raccord Type droit Type à raccord Virole
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::95 Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Assistance technique