• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à boisseau sphérique trois voies manuelle

Vanne à boisseau sphérique trois voies manuelle
  • Remise sur volume

Can switching all kinds of flows. The handle has a stopper every 90° and can be turned 360°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BN3-M-C-1.0S-F
BN3-M-C-1.0S-N
BN3-M-C-1.0S-S
BN3-M-C-1.5S-F
BN3-M-C-1.5S-N
BN3-M-C-1.5S-S
BN3-M-C-2.0S-F
BN3-M-C-2.0S-N
BN3-M-C-2.0S-S
BN3-M-C-2.5S-F
BN3-M-C-2.5S-N
BN3-M-C-2.5S-S
BN3-M-C-3.0S-F
BN3-M-C-3.0S-N
BN3-M-C-3.0S-S
BN3-M-C-3.5S-F
BN3-M-C-3.5S-N
BN3-M-C-3.5S-S
BN3-M-C-4.0S-F
BN3-M-C-4.0S-N
BN3-M-C-4.0S-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille Matériau du joint statique

780.95 €

Disponible Devis 23Virole-5~951.0SCaoutchouc fluoré

780.95 €

Disponible Devis 23Virole-5~951.0SNBR

780.95 €

Disponible Devis 23Virole-5~951.0SCaoutchouc de silicone

958.73 €

Disponible Devis 35.7Virole-5~951.5SCaoutchouc fluoré

958.73 €

Disponible Devis 35.7Virole-5~951.5SNBR

958.73 €

Disponible Devis 35.7Virole-5~951.5SCaoutchouc de silicone

1,371.43 €

Disponible Devis 47.8Virole-5~952.0SCaoutchouc fluoré

1,371.43 €

Disponible Devis 47.8Virole-5~952.0SNBR

1,371.43 €

Disponible Devis 47.8Virole-5~952.0SCaoutchouc de silicone

1,987.30 €

Disponible Devis 59.5Virole-5~952.5SCaoutchouc fluoré

1,987.30 €

Disponible Devis 59.5Virole-5~952.5SNBR

1,987.30 €

Disponible Devis 59.5Virole-5~952.5SCaoutchouc de silicone

2,336.51 €

Disponible Devis 72.3Virole-5~953.0SCaoutchouc fluoré

2,336.51 €

Disponible Devis 72.3Virole-5~953.0SNBR

2,336.51 €

Disponible Devis 72.3Virole-5~953.0SCaoutchouc de silicone

3,180.95 €

Disponible Devis 85.1Virole-5~953.5SCaoutchouc fluoré

3,180.95 €

Disponible Devis 85.1Virole-5~953.5SNBR

3,180.95 €

Disponible Devis 85.1Virole-5~953.5SCaoutchouc de silicone

3,873.02 €

Disponible Devis 97.6Virole-5~954.0SCaoutchouc fluoré

3,873.02 €

Disponible Devis 97.6Virole-5~954.0SNBR

3,873.02 €

Disponible Devis 97.6Virole-5~954.0SCaoutchouc de silicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bille Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure polies
Type à clapet à bille 3 voies Sens du raccord 3 voies Matériau de la poignée Bille en résine + acier inoxydable
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique