• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Butée à verrouillage manuel, vanne papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB-MS-C-1.0S-F
RB-MS-C-1.5S-F
RB-MS-C-2.0S-F
RB-MS-C-2.5S-F
RB-MS-C-3.0S-F
RB-MS-C-4.0S-F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

330.16 €

Disponible 24 jours 23Virole-5~951.0S

365.63 €

Disponible 24 jours 35.7Virole-5~951.5S

481.19 €

Disponible 24 jours 47.8Virole-5~952.0S

571.43 €

Disponible 24 jours 59.5Virole-5~952.5S

670.56 €

Disponible 24 jours 72.3Virole-5~953.0S

723.81 €

Disponible 24 jours 97.6Virole-5~954.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papillon Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Grenaille
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Type droit Type à vanne papillon Type à butée de verrouillage
Matériau de la poignée Résine Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune Matériau du joint statique Caoutchouc fluoré

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique