• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à membrane de type F manuelle

Vanne à membrane de type F manuelle
  • Remise sur volume

This product successfully passed a 100,000-cycle opening and closing bench test thanks to high-durability PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE prevents absorption of colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve is blocked from outside air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBS-F-MH-2.0S
NBS-F-MH-2.5S
NBS-F-MH-3.0S
NBS-F-ML-1.0S
NBS-F-ML-1.5S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

2,247.62 €

Disponible 39 jours 47.8Virole0~1452.0S

3,142.86 €

Disponible 39 jours 59.5Virole0~1452.5S

3,530.16 €

Disponible 49 jours 72.3Virole0~1453.0S

1,434.92 €

Disponible 39 jours 23Virole0~1451.0S

1,917.46 €

Disponible 39 jours 35.7Virole0~1451.5S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Membrane Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.4 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille 3 voies Sens du raccord Type F Matériau de la poignée Acier inoxydable
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique