• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de réservoir de type à séparation à bride, en F, manuelle

Vanne de réservoir de type à séparation à bride, en F, manuelle
  • Remise sur volume

Cleared a benchmark test for 100,000 + opening and closing operations thanks to its highly durable PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE. Does not absorb colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve shields against external air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBS-TBF-MW-1.0S
NBS-TBF-MW-1.5S
NBS-TBF-MW-2.0S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

952.38 €

Disponible 44 jours 23Virole0~1451.0S

1,174.60 €

Disponible 44 jours 35.7Virole0~1451.5S

1,434.92 €

Disponible 44 jours 47.8Virole0~1452.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Membrane Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.4 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Fond du réservoir Matériau de la poignée Acier inoxydable
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique