• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à membrane en L manuelle

Vanne à membrane en L manuelle
  • Remise sur volume

Cleared a benchmark test for 100,000 + opening and closing operations thanks to its highly durable PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE. Does not absorb colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve shields against external air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBS-L-MH-2.0S
NBS-L-MH-2.5S
NBS-L-MH-3.0S
NBS-L-MW-1.0S
NBS-L-MW-1.5S
NBS-L-MW-8A
NBS-L-MW-10A
NBS-L-MW-15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

1,117.46 €

Disponible 34 jours 47.8Virole0~1452.0S

1,853.97 €

Disponible 39 jours 59.5Virole0~1452.5S

2,228.57 €

Disponible 49 jours 72.3Virole0~1453.0S

634.92 €

Disponible 34 jours 23Virole0~1451.0S

793.65 €

Disponible 34 jours 35.7Virole0~1451.5S

596.83 €

Disponible 34 jours 10.5Virole0~1458A

596.83 €

Disponible 34 jours 14Virole0~14510A

596.83 €

Disponible 34 jours 17.5Virole0~14515A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Membrane Fluide applicable Eau Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint PTFE Pression max.(MPa) 0.4 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie)
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Type L Matériau de la poignée Acier inoxydable
Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique