• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Commande électrique, vanne papillon

Commande électrique, vanne papillon
  • Remise sur volume

Lightweight and compact design. *The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB-EC-C-1.0S-F
RB-EC-C-1.5S-F
RB-EC-C-2.0S-F
RB-EC-C-2.5S-F
RB-EC-C-3.0S-F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille

1,968.25 €

Disponible 65 jours 23Virole-5~951.0S

2,003.73 €

Disponible 65 jours 35.7Virole-5~951.5S

2,815.87 €

Disponible 65 jours 47.8Virole-5~952.0S

2,887.54 €

Disponible 65 jours 59.5Virole-5~952.5S

2,977.78 €

Disponible 65 jours 72.3Virole-5~953.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papillon Fluide applicable Eau Type d'entraînement Entraînement par moteur électrique
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Pression max.(MPa) 0.7 Finition de surface Grenaille
Type à clapet à bille 2 voies Sens du raccord Type droit Type à vanne papillon À commande électrique
Vanne papillon, type à actionneur électrique Actionneur de commande électrique Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune Durée de l'opération d'ouverture / fermeture(s) 15
Matériau du joint statique Caoutchouc fluoré

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique