• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Calfatage des TSIP, modèle HF

Calfatage des TSIP, modèle HF

A sanitary nipple-shaped part that helps prevent liquid pooling. The cover and nipple shape makes cutting of the hose inner tube difficult, and is therefore safe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSIP12HF8A-8A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF8A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF10A-10A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF10A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF15A-15A-L[0.2-10/0.01]
TSIP12HF15A-L[0.2-10/0.01]
TSIP15HF1S-1S-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF1S-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF10A-10A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF10A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF15A-15A-L[0.22-10/0.01]
TSIP15HF15A-L[0.22-10/0.01]
TSIP19HF1S-1S-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF1S-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF15A-15A-L[0.3-10/0.01]
TSIP19HF15A-L[0.3-10/0.01]
TSIP25HF1S-1S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1.5S-1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIP25HF1.5S-L[0.4-10/0.01]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Raccords métalliques de montage Type à raccords en métal Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Fitting Fastener Hose Length
(m)
L

-

Devis 101219.5Deux côtésRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101219.5Un côtéRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101219.5Deux côtésRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101219.5Un côtéRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101219.5Deux côtésRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101219.5Un côtéRaccord à virole serti80-30~100-0.05~0.2-0.2 ~ 10L

-

Devis 101524Deux côtésRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101524Un côtéRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101524Deux côtésRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101524Un côtéRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101524Deux côtésRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101524Un côtéRaccord à virole serti105-30~100-0.05~0.2-0.22 ~ 10L

-

Devis 101928.5Deux côtésRaccord à virole serti140-30~100-0.05~0.2-0.3 ~ 10L

-

Devis 101928.5Un côtéRaccord à virole serti140-30~100-0.05~0.2-0.3 ~ 10L

-

Devis 101928.5Deux côtésRaccord à virole serti140-30~100-0.05~0.2-0.3 ~ 10L

-

Devis 101928.5Un côtéRaccord à virole serti140-30~100-0.05~0.2-0.3 ~ 10L

-

Devis 102535.5Deux côtésRaccord à virole serti195-30~100-0.05~0.2-0.4 ~ 10L

-

Devis 102535.5Un côtéRaccord à virole serti195-30~100-0.05~0.2-0.4 ~ 10L

-

Devis 102535.5Deux côtésRaccord à virole serti195-30~100-0.05~0.2-0.4 ~ 10L

-

Devis 102535.5Un côtéRaccord à virole serti195-30~100-0.05~0.2-0.4 ~ 10L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Agroalimentaire Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide
Matériau de flexible Caoutchouc de silicone Couleur Blanc crème Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) + Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique