Roulette pivotante E, modèle plat

Roulette pivotante E, modèle plat
  • En promotion
  • Remise sur volume
A compact caster for industrial purposes that is used for hand trucks, store appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-50EL
E-50N
E-50R
E-50UR
E-65EL
E-65N
E-65RH
E-65UR
E-75EL
E-75N
E-75RH
E-75UR
E-100EL
E-100N
E-100NR
E-100NRB
E-100RH
E-100UHF
E-100UR
E-125RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

4.86 €

1 5 jours 65-~35.0025ÉlastomèreRésistance chimique562870425020Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel47Charge légèreNA--

4.13 €

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

65-35.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425021Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel47Charge légèreNA--

5.37 €

1 5 jours 65-~35.0030CaoutchoucNA562870425020Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel47Charge légèreNA--

6.02 €

1 Disponible 5 jours 65-35.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425021Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel47Charge légèreNA--

5.63 €

1 5 jours 82-~35.0030ÉlastomèreRésistance chimique562870426521-65Charge légèreNA4562182579751412-6904

5.65 €

1 5 jours 82-35.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870426521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel56Charge légèreNA--

7.02 €

1 Disponible 5 jours 82-~35.0030CaoutchoucNA562870426521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel56Charge légèreNA--

8.53 €

1 7 jours 82-35.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870426521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel56Charge légèreNA--

7.39 €

1 5 jours 92-~35.0030ÉlastomèreRésistance chimique562870427521-65Charge légèreNA4562182578525380-3112

6.52 €

1 Disponible 5 jours 92-35.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel65Charge légère / moyenneNA--

8.26 €

1 5 jours 92-35.01~80.0040CaoutchoucNA562870427521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel65Charge légèreNA--

8.87 €

1 5 jours 92-35.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427521Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel65Charge légèreNA--

12.62 €

1 5 jours 122-35.01~80.0050ÉlastomèreRésistance chimique82401005810027Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneNA--

11.11 €

1 Disponible 5 jours 122-35.01~80.0060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810025Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneNA--

14.16 €

1 10 jours 122-35.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA82401005810027Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneNA--

17.90 €

1 12 jours 122-35.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA82401005810027Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneDisponible--

14.71 €

1 Disponible 5 jours 122-35.01~80.0050CaoutchoucNA82401005810025Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneNA--

18.72 €

1 12 jours 122Silencieux35.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810028Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneDisponible--

14.89 €

1 7 jours 122-35.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810028Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel82Charge légère / moyenneNA--

21.06 €

1 7 jours 148-35.01~80.0050CaoutchoucNA82401005812525Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel99Charge légère / moyenneNA--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique