Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GR-25N |
GR-25R |
GR-25UR |
GR-32N |
GR-32R |
GR-32UR |
GR-38N |
GR-38R |
GR-38UR |
GR-50EL |
GR-50N |
GR-50R |
GR-50UR |
GR-65N |
GR-65RH |
GR-65UR |
GR-75EL |
GR-75N |
GR-75RH |
GR-75UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € 0.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Charge légère | |
1.12 € 0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | ~35.00 | 8 | Caoutchouc | NA | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Charge légère | |
1.33 € 0.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Charge légère | |
1.23 € 0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Charge légère | |
1.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 42 | ~35.00 | 12 | Caoutchouc | NA | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Charge légère | |
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trous ronds (deux trous) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Charge légère | |
1.59 € 0.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Charge légère | |
1.88 € | 1 | 5 jours | - | 50 | ~35.00 | 20 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | Charge légère | ||
1.87 € 1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Charge légère | |
3.02 € | 1 | 5 jours | - | 65 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | Charge légère | ||
2.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | Charge légère | |
3.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 65 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 20 | Charge légère | |
4.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | Charge légère | ||
4.30 € 2.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Charge légère / moyenne | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Charge légère | |
8.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Charge légère / moyenne | ||
5.44 € 3.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 90 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Charge légère / moyenne | |
4.76 € 2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Charge légère / moyenne | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 90 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Charge légère / moyenne | |
9.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Charge légère / moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Roulements de roue | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles