Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G-25N |
G-25R |
G-25UR |
G-32N |
G-32R |
G-32UR |
G-38N |
G-38R |
G-38UR |
G-50EL |
G-50N |
G-50R |
G-50UR |
G-65N |
G-65RH |
G-65UR |
G-75EL |
G-75N |
G-75RH |
G-75UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € 0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Charge légère | |
1.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 35 | ~35.00 | 8 | Caoutchouc | NA | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Charge légère | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Charge légère | |
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Charge légère | |
1.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 42 | ~35.00 | 12 | Caoutchouc | NA | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Charge légère | |
1.75 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Charge légère | |
2.15 € 1.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Charge légère | |
1.94 € 0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | ~35.00 | 20 | Caoutchouc | NA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 32 | Charge légère | |
2.74 € 1.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Charge légère | |
3.45 € 2.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 65 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | Charge légère | |
3.33 € 1.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Charge légère | |
3.36 € 1.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 65 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | Charge légère | |
4.62 € 2.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Charge légère | |
4.81 € 2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 54 | Charge légère / moyenne | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 54 | Charge légère | |
9.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 54 | Charge légère / moyenne | ||
7.08 € | 1 | 5 jours | - | 90 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 59 | Charge légère / moyenne | ||
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 59 | Charge légère / moyenne | |
5.71 € 3.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 90 | 35.01~80.00 | 50 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 59 | Charge légère / moyenne | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 59 | Charge légère / moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Roulements de roue | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles