Roulette avec roue sur support HR, modèle plat

Roulette avec roue sur support HR, modèle plat

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulette avec roue sur support HR, modèle plat
  • Roulette avec roue sur support HR, modèle plat
  • Remise sur volume
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR-50GNB
HR-65AU
HR-65GNB
HR-65PB
HR-75AU
HR-75GNB
HR-75PB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

16.15 €

1 Disponible 5 jours 1068140.01~220.00160[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile663680505028Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenneNA--

29.40 €

1 5 jours -92220.01~320.00300[Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissableRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur9147111676538Affichage d'installations commercialesCharge lourdeNA4580322260598440-5102

22.63 €

1 Disponible 5 jours 1092220.01~320.00300[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile9147111676538Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeDisponible4580322260390437-2441

35.13 €

1 Disponible 5 jours 1092220.01~320.00300PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique9147111676538Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeDisponible--

30.92 €

1 7 jours -106220.01~320.00320[Uréthane] Feuille d'aluminium, mousse d'uréthane thermodurcissableRésistance à l'huile / Résistance à la chaleur10352123727538Affichage d'installations commercialesCharge lourdeNA4580322260604440-5111

24.17 €

1 5 jours 10106220.01~320.00320[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile10352123727538Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeDisponible4580322260406437-2450

42.88 €

1 Disponible 5 jours 10106220.01~320.00320PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique10352123727538Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge lourdeDisponible--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique