Roulette pivotante J2K-S, modèle plat (avec pièces pivotantes verrouillables)

Roulette pivotante J2K-S, modèle plat (avec pièces pivotantes verrouillables)
  • Remise sur volume
Widely used for hand trucks, box pallets, etc. The swivel part and wheel can be locked independently.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GUJ2K-130S

Référence pièce
GUJ2K-130S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.28 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 170 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée Avec double frein (rotation + braquage) Charge admissible(daN) 160 Matériau de la roue Feuille de nylon, mousse d'uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de plaque(mm) 102 Diam. de roue D(Ø) 130 Largeur de roue(mm) 40
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Rayon de pivotement(mm) 110 Catégorie de charge Charge moyenne
Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Butée Disponible Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante J2K-S, modèle plat (avec pièces pivotantes verrouillables), le numéro d'article est le suivant: GUJ2K-130S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GUJ2K-130S.

Assistance technique