Roulette pivotante J2, modèle plat

Roulette pivotante J2, modèle plat
  • Remise sur volume
Widely used for hand trucks, box pallets, etc.

[Features]
· A caster with roll box pallet standard dimensions used in large numbers for hand trucks, roll box pallets, and other general industrial purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GUJ2-150
NJ2-130
NJ2-150
WJ2-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

41.41 €

1 5 jours 190180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile150115

28.84 €

1 5 jours 170150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile130105

31.54 €

1 5 jours 190160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile150115

31.37 €

1 5 jours 170160CaoutchoucNA130105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102 Largeur de plaque(mm) 102
Largeur de roue(mm) 40 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge moyenne
Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Roulements de roue Disponible

Assistance technique