Roulette pivotante JK-S, modèle plat (avec pièces pivotantes verrouillables)

Roulette pivotante JK-S, modèle plat (avec pièces pivotantes verrouillables)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A standard large caster. Switching between a swivel wheel and fixed wheel is possible using the lock function of the swivel part.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GUJK-150S
UWJK-150S
WJK-150S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Largeur de roue
(mm)

72.42 €

1 5 jours 140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile40

63.16 €

37.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile38

61.14 €

1 5 jours 140.01~220.00200CaoutchoucNA40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 198 Butée Avec double frein (rotation + braquage)
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 87(94)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 87(94) Longueur de la plaque(mm) 120 Largeur de plaque(mm) 120
Diam. de roue D(Ø) 150 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 115
Catégorie de charge Charge lourde Combinaison de pas de trou fendu 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 Butée Disponible
Roulements de roue Disponible

Assistance technique