Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LG-50R
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage H(mm) | 65 | Plage de charge(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 30 | Matériau de la roue | Caoutchouc |
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 46 | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 35 | Longueur de la plaque(mm) | 59 |
Largeur de plaque(mm) | 47 | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue(mm) | 20 |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Rayon de pivotement(mm) | 47 | Catégorie de charge | Charge légère |
Roulements de roue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante LG, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: LG-50R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LG-50R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles