Roulette avec roue sur support LR, modèle plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR-50N
LR-50R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Largeur de roue
(mm)

2.69 €

1 Disponible 5 jours 35.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile21

3.52 €

1 12 jours ~35.0030CaoutchoucNA20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 65 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 45
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 25 Longueur de la plaque(mm) 58 Largeur de plaque(mm) 40
Diam. de roue D(Ø) 50 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique