Roulette pivotante PLJ, modèle plat

Roulette pivotante PLJ, modèle plat
  • Remise sur volume

A resin caster with excellent water resistance. Features a radial ball bearing, has excellent operability and prevents noise generation. Features a nylon wheel and is lightweight.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLJ-100GU
PLJ-100NR
PLJ-130GU
PLJ-130NR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

27.52 €

Disponible 5 jours 14435.01~80.0080[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile67(74)67(74)959510032Rationalisation de la logistique, chariot manuel96Charge légère / moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

24.28 €

Disponible 5 jours 14435.01~80.0080[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA67(74)67(74)959510032Rationalisation de la logistique, chariot manuel96Charge légère / moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

37.72 €

Disponible 5 jours 17780.01~140.00120[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile75(82)75(82)10510513040Rationalisation de la logistique, chariot manuel111Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

32.45 €

Disponible 5 jours 17780.01~140.00120[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA75(82)75(82)10510513040Rationalisation de la logistique, chariot manuel111Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau du raccord Résine Type à trou de montage Trou long Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique