• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette montée sur support PLK, modèle à plaque

Roulette montée sur support PLK, modèle à plaque
  • Remise sur volume

A resin caster with excellent water resistance. Features a radial ball bearing, has excellent operability and prevents noise generation. Features a nylon wheel and is lightweight.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLK-100GU
PLK-100NR
PLK-130GU
PLK-130NR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Catégorie de charge

20.55 €

Disponible 6 jours 14435.01~80.0080[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80451108010032Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère / moyenne

16.85 €

Disponible 6 jours 14435.01~80.0080[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA80451108010032Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge légère / moyenne

29.95 €

Disponible 6 jours 17780.01~140.00120[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561309013040Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne

23.10 €

Disponible 6 jours 17780.01~140.00120[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA100561309013040Rationalisation de la logistique, chariot manuelCharge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Silencieux Butée NA
Matériau du raccord Résine Type à trou de montage Trou rond Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique