Roulette pivotante SJT, modèle à visser

Roulette pivotante SJT, modèle à visser
  • En promotion
  • Remise sur volume
A screw-in type widely used as a typical caster for general industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJT-100GU-M20X40
SJT-100N-M16X40
SJT-100N-M20X40
SJT-100UW-M16X40
SJT-100UW-M20X40
SJT-100W-M16X40
SJT-100W-M20X40
SJT-100WP-M16X40
SJT-100WP-M20X40
SJT-125GU-M16X40
SJT-125GU-M20X40
SJT-125W-M16X40
SJT-125W-M20X40
SJT-125WP-M16X40
SJT-125WP-M20X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

28.15 €

1 7 jours 134100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2010082Disponible

18.25 €

1 12 jours 134120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610083NA

18.25 €

1 12 jours 134120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2010083NA

36.62 €

1 5 jours 134120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1610082Disponible

36.62 €

1 12 jours 134120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2010082Disponible

24.20 €

1 Disponible 5 jours 134120CaoutchoucNAM1610082Disponible

24.20 €

1 5 jours 134120CaoutchoucNAM2010082Disponible

23.03 €

1 5 jours 134120CaoutchoucNAM1610082NA

23.03 €

1 5 jours 134120CaoutchoucNAM2010082NA

32.60 €

1 7 jours 166120[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM1612595Disponible

26.40 €

13.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

166120[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileM2012595Disponible

30.77 €

1 5 jours 166120CaoutchoucNAM1612595Disponible

30.77 €

1 7 jours 166120CaoutchoucNAM2012595Disponible

29.63 €

1 5 jours 166120CaoutchoucNAM1612595NA

29.63 €

1 5 jours 166120CaoutchoucNAM2012595NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Largeur de roue(mm) 32 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage vertical
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique