Roulette montée sur support SK, modèle à plaque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-100GU
SK-100N
SK-100UW
SK-100W
SK-100WP
SK-125W
SK-125WP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

22.80 €

1 Disponible 5 jours 132100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80(90)11075100-Disponible

14.19 €

1 Disponible 5 jours 132120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80(90)11075100-NA

31.57 €

1 12 jours 132120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80(90)11075100-Disponible

18.53 €

1 Disponible 5 jours 132120CaoutchoucNA80(90)11075100-Disponible

17.35 €

1 Disponible 5 jours 132120CaoutchoucNA80(90)11075100-NA

25.69 €

1 7 jours 168120CaoutchoucNA75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponible

24.21 €

1 5 jours 168120CaoutchoucNA75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80)
Largeur de roue(mm) 32 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique