Roulette montée sur support SUS-ER, modèle à plaque

Roulette montée sur support SUS-ER, modèle à plaque
  • En promotion
  • Remise sur volume
A compact, all-stainless steel-made caster used for hand trucks, store appliances, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-ER-50EL
SUS-ER-50N
SUS-ER-50R
SUS-ER-50UR
SUS-ER-65N
SUS-ER-65RH
SUS-ER-65UR
SUS-ER-75N
SUS-ER-75RH
SUS-ER-75UR
SUS-ER-100EL
SUS-ER-100N
SUS-ER-100NR
SUS-ER-100RH
SUS-ER-100UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge

6.07 €

1 12 jours 65~35.0025ÉlastomèreRésistance chimique562870425020Charge légère

4.85 €

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

6535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425021Charge légère

6.88 €

1 12 jours 65~35.0030CaoutchoucNA562870425020Charge légère

7.39 €

1 Disponible 5 jours 6535.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870425021Charge légère

7.83 €

1 5 jours 8235.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870426521Charge légère

9.59 €

1 12 jours 82~35.0030CaoutchoucNA562870426521Charge légère

10.44 €

1 5 jours 8235.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870426521Charge légère

8.95 €

1 Disponible 5 jours 9235.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427521Charge légère / moyenne

11.22 €

1 12 jours 9235.01~80.0040CaoutchoucNA562870427521Charge légère

11.89 €

1 5 jours 9235.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile562870427521Charge légère

18.35 €

1 12 jours 12235.01~80.0050ÉlastomèreRésistance chimique82401005810027Charge légère / moyenne

17.24 €

1 5 jours 12235.01~80.0060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810025Charge légère / moyenne

21.77 €

1 12 jours 12235.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA82401005810027Charge légère / moyenne

21.85 €

1 12 jours 12235.01~80.0050CaoutchoucNA82401005810025Charge légère / moyenne

21.99 €

1 5 jours 12235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile82401005810028Charge légère / moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Roulements de roue NA

Assistance technique