Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUS-SR-50N |
SUS-SR-50RH |
SUS-SR-50UR |
SUS-SR-65N |
SUS-SR-65RH |
SUS-SR-65UR |
SUS-SR-75EL |
SUS-SR-75N |
SUS-SR-75NR |
SUS-SR-75RH |
SUS-SR-75UR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 5 jours | - | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 50 | 28 | ||
7.94 € | 1 | 12 jours | - | 70 | 50 | Caoutchouc | NA | 50 | 28 | ||
8.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 70 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 50 | 25 | |
7.67 € | 1 | 7 jours | - | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 65 | 25 | ||
9.20 € | 1 | 12 jours | - | 85 | 50 | Caoutchouc | NA | 65 | 25 | ||
10.96 € | 1 | 5 jours | - | 85 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 65 | 25 | ||
9.37 € | 1 | 12 jours | - | 93 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | 75 | 27 | ||
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75 | 25 | ||
11.36 € | 1 | 12 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 75 | 27 | ||
8.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 93 | 60 | Caoutchouc | NA | 75 | 25 | |
12.04 € | 1 | 5 jours | - | 93 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 75 | 26 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 55 |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 28 | Longueur de la plaque(mm) | 70 | Largeur de plaque(mm) | 47 |
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Roulements de roue | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles