Roulette pivotante UHG, modèle à plaque

Roulette pivotante UHG, modèle à plaque
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A low floor type caster for heavy loads that is designed for large machinery and devices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UHG-50GFB
UHG-50MC
UHG-50MCE
UHG-50PB
UHG-65GFB
UHG-65MC
UHG-65MCE
UHG-65PB
UHG-75GFB
UHG-75MC
UHG-75MCE
UHG-75PB
UHG-80MC
UHG-100MC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

38.84 €

1 Disponible 5 jours Type à plaque universel79Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00300[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile64648484503849Charge lourde

49.80 €

1 5 jours Type à plaque universel79Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique64648484503849Charge extra-lourde

71.88 €

1 9 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde79[Antistatique] Conductivité électrique320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique64648484503849Charge extra-lourde

40.71 €

1 5 jours Type à plaque universel79Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00400PhénolRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique64648484503849Charge extra-lourde

51.12 €

1 5 jours Type à plaque universel97Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100654854Charge extra-lourde

79.27 €

1 Disponible 5 jours Type à plaque universel97Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100654854Charge extra-lourde

89.52 €

1 7 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde97[Antistatique] Conductivité électrique485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100654854Charge extra-lourde

85.62 €

1 Disponible 7 jours Type à plaque universel97Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00500[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7878100100654854Charge extra-lourde

56.86 €

1 5 jours Type à plaque universel107Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00500[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100754854Charge extra-lourde

99.08 €

1 5 jours Type à plaque universel107Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00700[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100754854Charge extra-lourde

107.72 €

1 7 jours Type à plaque universel / Plancher surbaissé pour charge lourde107[Antistatique] Conductivité électrique485.01~750.00700[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MC (conducteur)Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique7878100100754854Charge extra-lourde

82.60 €

1 Disponible 5 jours Type à plaque universel107Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7878100100754854Charge extra-lourde

121.54 €

1 5 jours Type à plaque universel120Plancher surbaissé pour charge lourde750.01–800[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique806010085804863Charge extra-lourde

158.90 €

87.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à plaque universel140Plancher surbaissé pour charge lourde750.01–800[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique121591501101004872Charge extra-lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Roulements de roue Disponible

Assistance technique