Roulettes pivotantes avec pied de support de nivellement, modèle à plaque

Roulettes pivotantes avec pied de support de nivellement, modèle à plaque
  • Remise sur volume
An adjuster foot is built-in to the main body part and fixing after mounting can be done easily. Load resistance is high, making it suitable for use with machinery. Reinforced nylon wheels feature excellent shock resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AF-50
AF-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

33.21 €

1 Disponible 5 jours 745073

47.71 €

1 5 jours 956584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 250 Matériau de la roue Nylon renforcé
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de plaque(mm) 102 Largeur de roue(mm) 45 Application Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine
Catégorie de charge Charge lourde Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Roulements de roue Disponible

Assistance technique