• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle de plaque sur roulettes pivotantes silencieuses

Modèle de plaque sur roulettes pivotantes silencieuses
  • Remise sur volume

Prevents noise generation by employing a radial ball bearing for the swivel part and wheel part.

[Features]
· Used in large numbers for transport carts, etc., in places where noise is a concern.
· A quiet caster in which a radial ball bearing is used for the hardware wheel part.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SI-75NRB
SI-100NRB
SI-100NRB(S-TYPE)
SI-130NRB
SI-150NRB
SI-200WF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

13.80 €

Disponible 89 jours 9835.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonTrou rond55427058752767Charge légère / moyenne-

22.11 €

Disponible 5 jours 13280.01~140.00100[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonTrou long68(71)68(71)90901003282Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71

18.52 €

Disponible 89 jours 12235.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonTrou rond8240100581002781Charge légère / moyenne-

31.37 €

Disponible 5 jours 170140.01~220.00160[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonTrou long75(80)75(80)10210213040105Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

34.72 €

Disponible 5 jours 190140.01~220.00180[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonTrou long75(80)75(80)10210215040115Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

104.81 €

Disponible 5 jours 250140.01~220.00200CaoutchoucTrou long105(115)105(115)14014020043156Charge lourde105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique