Roulette pivotante J, modèle à plaque

Roulette pivotante J, modèle à plaque
  • En promotion
  • Remise sur volume
A standard large caster widely used in general industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GUJ-75
GUJ-130
GUJ-150
GUJ-200
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

21.21 €

1 Disponible 5 jours 10380.01~140.00100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond63638282753264Charge moyenne-

46.27 €

1 12 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513040105Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

55.87 €

1 12 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long87(94)87(94)12012015040115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

79.51 €

1 5 jours 250220.01~320.00250[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020043156Charge lourde105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

28.07 €

1 Disponible 5 jours 10380.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond63638282753264Charge moyenne-

29.18 €

14.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

144140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long67(74)67(74)95951003282Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

58.70 €

1 5 jours 177220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513035105Charge lourde75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

54.53 €

27.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long87(94)87(94)12012015038115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

102.33 €

1 5 jours 250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020042156Charge extra-lourde105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

16.73 €

1 5 jours 10335.01~80.0080CaoutchoucNATrou rond63638282753264Charge légère / moyenne-

25.19 €

1 Disponible 5 jours 14480.01~140.00120CaoutchoucNATrou long67(74)67(74)95951003282Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

40.55 €

1 5 jours 177140.01~220.00180CaoutchoucNATrou long75(82)75(82)10510513040105Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

45.66 €

1 5 jours 198140.01~220.00200CaoutchoucNATrou long87(94)87(94)12012015040115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

72.80 €

1 Disponible 5 jours 250220.01~320.00250CaoutchoucNATrou long105(115)105(115)14014020043156Charge lourde105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Roulements de roue Disponible

Assistance technique