Modèle monté à plaque pour chariot-K

Modèle monté à plaque pour chariot-K
  • En promotion
  • Remise sur volume
A standard large caster widely used in general industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GUK-75
GUK-100
GUK-130
GUK-150
GUK-200
UWK-75
UWK-100
UWK-130
UWK-150
UWK-200
WK-75
WK-100
WK-130
WK-150
WK-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge

17.83 €

1 5 jours 10380.01~140.00100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile634095727532Charge moyenne

22.95 €

1 Disponible 5 jours 14480.01~140.00100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80451158010032Charge moyenne

39.87 €

1 5 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561379313040Charge moyenne

47.63 €

1 5 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561379315040Charge lourde

68.35 €

1 5 jours 250220.01~320.00250[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile1126315110220043Charge lourde

18.51 €

9.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile634095727532Charge moyenne

31.73 €

1 Disponible 5 jours 144140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80451158010032Charge moyenne

50.06 €

1 5 jours 177220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561379313035Charge lourde

63.29 €

1 5 jours 198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561379315038Charge lourde

89.50 €

1 5 jours 250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile1126315110220042Charge extra-lourde

10.04 €

6.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10335.01~80.0080CaoutchoucNA634095727532Charge légère / moyenne

18.69 €

1 5 jours 14480.01~140.00120CaoutchoucNA80451158010032Charge moyenne

27.24 €

13.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

177140.01~220.00180CaoutchoucNA100561379313040Charge moyenne

30.72 €

15.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

198140.01~220.00200CaoutchoucNA100561379315040Charge lourde

50.27 €

25.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

250220.01~320.00250CaoutchoucNA1126315110220043Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Roulements de roue Disponible

Assistance technique