• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement S, type embout de flexible, NL190-FH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NL190F-32C-H

Référence pièce
NL190F-32C-H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

923.29 €

Disponible Devis -20~800~2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Pour montage sur flexible caoutchouc Mâle/femelle F
Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du joint NBR standard Fluide applicable Eau / Air / Huile de fonctionnement / Produit chimique
Structure de la valve Sans valve Environnement de fonctionnement, applications Hydraulique générale / Tuyauterie d'installation / Équipement industriel général

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement S, type embout de flexible, NL190-FH, le numéro d'article est le suivant: NL190F-32C-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NL190F-32C-H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique