Accouplement S, demi-filetage femelle, Y-160F

Accouplement S, demi-filetage femelle, Y-160F
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
S coupling of a high-pressure type suitable for use in hydraulic piping for general hydraulic piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-160F-04S
Y-160F-06S
Y-160F-12S
Y-160F-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de connexion

61.38 €

1 5 jours 1/4

37.89 €

26.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8

148.87 €

1 5 jours 3/4

206.29 €

1 11 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Vis femelles Rc Mâle/femelle F
Matériau du corps principal Acier au carbone Matériau du joint Norme NBR Fluide applicable Huile de fonctionnement
Structure de la valve Double extrémité Environnement de fonctionnement, applications Hydraulique générale / Tuyauterie d'installation / Équipement industriel général Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::100
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::20.5

Assistance technique