• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement S, demi-filetage femelle, Y-184-F

  • Remise sur volume

Residual pressure relief type for general hydraulic piping with pilot valve built in the female half side *For the male half, please use Y-160M.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-164-F-08S
Y-164-F-12S
Y-164-F-16S
Y-164-F-20S
Y-184-F-06S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Filetage nominal de connexion

91.83 €

Disponible Devis -30~1000~20.51/2

117.02 €

Disponible Devis -30~1000~20.53/4

199.63 €

Disponible Devis -30~1000~20.51

303.67 €

Disponible Devis -30~1000~20.511/4

104.70 €

Disponible Devis -30~1000~20.53/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Vis femelles Rc Mâle/femelle F
Matériau du corps Acier au carbone Matériau du joint NBR standard Fluide applicable Huile de fonctionnement
Structure de la valve Extrémité simple Environnement de fonctionnement, applications Hydraulique générale / Tuyauterie d'installation / Équipement industriel général

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique