• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour
  • Remise sur volume

Cracking pressure: 0.01 MPa. Maximum operating pressure: 0.5 MPa. Standard packing is fluorine rubber. Check valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV-C-1.0S-F
DV-C-1.0S-S
DV-C-1.5S-F
DV-C-1.5S-S
DV-C-2.0S-F
DV-C-2.0S-S
DV-C-2.5S-F
DV-C-2.5S-S
DV-C-3.0S-F
DV-C-3.0S-S
DV-C-3.5S-F
DV-C-3.5S-S
DV-C-4.0S-F
DV-C-4.0S-S
DV-C-4.5S-F
DV-C-4.5S-S
DV-C-5.5S-F
DV-C-5.5S-S
DV-C-6.5S-F
DV-C-6.5S-S
DV-C-8A-F
DV-C-8A-S
DV-C-10A-F
DV-C-10A-S
DV-C-15A-F
DV-C-15A-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille Matériau du joint statique

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré23Virole-5~1001.0SCaoutchouc fluoré

215.87 €

Disponible 43 jours Caoutchouc de silicone23Virole-5~1001.0SSilicone

253.97 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré35.7Virole-5~1001.5SCaoutchouc fluoré

253.97 €

Disponible 20 jours Caoutchouc de silicone35.7Virole-5~1001.5SSilicone

349.21 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré47.8Virole-5~1002.0SCaoutchouc fluoré

349.21 €

Disponible 20 jours Caoutchouc de silicone47.8Virole-5~1002.0SSilicone

495.24 €

Disponible 30 jours Caoutchouc fluoré59.5Virole-5~1002.5SCaoutchouc fluoré

495.24 €

Disponible 30 jours Caoutchouc de silicone59.5Virole-5~1002.5SSilicone

673.02 €

Disponible 30 jours Caoutchouc fluoré72.3Virole-5~1003.0SCaoutchouc fluoré

673.02 €

Disponible 30 jours Caoutchouc de silicone72.3Virole-5~1003.0SSilicone

952.38 €

Disponible 35 jours Caoutchouc fluoré85.1Virole-5~1003.5SCaoutchouc fluoré

952.38 €

Disponible 35 jours Caoutchouc de silicone85.1Virole-5~1003.5SSilicone

1,142.86 €

Disponible 35 jours Caoutchouc fluoré97.6Virole-5~1004.0SCaoutchouc fluoré

1,142.86 €

Disponible 35 jours Caoutchouc de silicone97.6Virole-5~1004.0SSilicone

1,190.48 €

Disponible 40 jours Caoutchouc fluoré108.3Virole-5~1004.5SCaoutchouc fluoré

1,190.48 €

Disponible 40 jours Caoutchouc de silicone108.3Virole-5~1004.5SSilicone

2,149.92 €

Disponible 55 jours Caoutchouc fluoré133.8Virole-5~1005.5SCaoutchouc fluoré

2,149.92 €

Disponible 55 jours Caoutchouc de silicone133.8Virole-5~1005.5SSilicone

3,241.03 €

Disponible 55 jours Caoutchouc fluoré159.2Virole-5~1006.5SCaoutchouc fluoré

3,241.03 €

Disponible 55 jours Caoutchouc de silicone159.2Virole-5~1006.5SSilicone

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré10.5Virole-5~1008ACaoutchouc fluoré

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc de silicone10.5Virole-5~1008ASilicone

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré14Virole-5~10010ACaoutchouc fluoré

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc de silicone14Virole-5~10010ASilicone

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc fluoré17.5Virole-5~10015ACaoutchouc fluoré

215.87 €

Disponible 20 jours Caoutchouc de silicone17.5Virole-5~10015ASilicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mandrin Fluide applicable Eau Type d'entraînement Autre
Pression max.(MPa) 0.5 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie) Type à clapet à bille 2 voies
Sens du raccord Type droit Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique