• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapets anti-retour excentriques

Clapets anti-retour excentriques
  • Remise sur volume

*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as the corrections are completed.

[Features]
▪ Cracking Pressure: 0.01 MPa. Maximum operating pressure: 0.5 MPa. The standard packing material is Fluorine rubber.
▪ Check valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV-C-1.0S-F
HV-C-1.0S-S
HV-C-1.5S-F
HV-C-1.5S-S
HV-C-2.0S-F
HV-C-2.0S-S
HV-C-2.5S-F
HV-C-2.5S-S
HV-C-3.0S-F
HV-C-3.0S-S
HV-C-8A-F
HV-C-8A-S
HV-C-10A-F
HV-C-10A-S
HV-C-15A-F
HV-C-15A-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du joint D.I. d
(Ø)
Type à raccord Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Taille Matériau du joint statique

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré23Virole-5~1001.0SCaoutchouc fluoré

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone23Virole-5~1001.0SSilicone

352.54 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré35.7Virole-5~1001.5SCaoutchouc fluoré

352.54 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone35.7Virole-5~1001.5SSilicone

488.14 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré47.8Virole-5~1002.0SCaoutchouc fluoré

488.14 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone47.8Virole-5~1002.0SSilicone

691.53 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré59.5Virole-5~1002.5SCaoutchouc fluoré

691.53 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone59.5Virole-5~1002.5SSilicone

935.59 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré72.3Virole-5~1003.0SCaoutchouc fluoré

935.59 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone72.3Virole-5~1003.0SSilicone

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré10.5Virole-5~1008ACaoutchouc fluoré

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone10.5Virole-5~1008ASilicone

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré14Virole-5~10010ACaoutchouc fluoré

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone14Virole-5~10010ASilicone

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc fluoré17.5Virole-5~10015ACaoutchouc fluoré

305.08 €

Disponible 34 jours Caoutchouc de silicone17.5Virole-5~10015ASilicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mandrin Fluide applicable Eau Type d'entraînement Autre
Pression max.(MPa) 0.5 Finition de surface Jointure (surface intérieure polie) Type à clapet à bille 2 voies
Sens du raccord Type droit Pression de l'air de fonctionnement(MPa) Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique