Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SF3[(G6),(H7)]-[70-400/1]L |
SF3[(G6),(H7)]-[70-400/1]LM |
SF4[(G6),(H7)]-[70-400/1]L |
SF4[(G6),(H7)]-[70-400/1]LM |
SF5[(G6),(H7)]-[70-400/1]L |
SF5[(G6),(H7)]-[70-400/1]LM |
SF6[(G6),(H7)]X2-[70-600/1]L |
SF6[(G6),(H7)]X2-[70-600/1]LK |
SF6[(G6),(H7)]-[70-600/1]L |
SF6[(G6),(H7)]-[70-600/1]LK |
SF6[(G6),(H7)]-[70-600/1]LM |
SF8[(G6),(H7)]X3-[70-800/1]L |
SF8[(G6),(H7)]X3-[70-800/1]LK |
SF8[(G6),(H7)]-[70-800/1]L |
SF8[(G6),(H7)]-[70-800/1]LK |
SF8[(G6),(H7)]-[70-800/1]LM |
SF10[(G6),(H7)]X4-[70-800/1]L |
SF10[(G6),(H7)]X4-[70-800/1]LK |
SF10[(G6),(H7)]-[70-800/1]L |
SF10[(G6),(H7)]-[70-800/1]LK |
SF10[(G6),(H7)]-[70-800/1]LM |
SF12[(G6),(H7)]-[70-1000/1]LM |
SF13[(G6),(H7)]X7-[70-1000/1]L |
SF13[(G6),(H7)]X7-[70-1000/1]LK |
SF13[(G6),(H7)]-[70-1000/1]L |
SF13[(G6),(H7)]-[70-1000/1]LK |
SF13[(G6),(H7)]-[70-1000/1]LM |
SF16[(G6),(H7)]X9-[100-1200/1]L |
SF16[(G6),(H7)]X9-[100-1200/1]LK |
SF16[(G6),(H7)]-[100-1200/1]L |
SF16[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LK |
SF16[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LM |
SF20[(G6),(H7)]-[100-1200/1]L |
SF20[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LK |
SF20[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LM |
SF20[(G6),(H7)]X[10,14]-[100-1200/1]L |
SF20[(G6),(H7)]X[10,14]-[100-1200/1]LK |
SF25[(G6),(H7)]X15-[100-1200/1]L |
SF25[(G6),(H7)]X15-[100-1200/1]LK |
SF25[(G6),(H7)]-[100-1200/1]L |
SF25[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LK |
SF25[(G6),(H7)]-[100-1200/1]LM |
SF30[(G6),(H7)]X16-[100-1500/1]L |
SF30[(G6),(H7)]X16-[100-1500/1]LK |
SF30[(G6),(H7)]-[100-1500/1]L |
SF30[(G6),(H7)]-[100-1500/1]LK |
SF30[(G6),(H7)]-[100-1500/1]LM |
SF35[(G6),(H7)]X20-[100-1500/1]L |
SF35[(G6),(H7)]X20-[100-1500/1]LK |
SF35[(G6),(H7)]-[100-1500/1]L |
SF35[(G6),(H7)]-[100-1500/1]LK |
SF35[(G6),(H7)]-[100-1500/1]LM |
SF40[(G6),(H7)]X22-[100-2000/1]L |
SF40[(G6),(H7)]X22-[100-2000/1]LK |
SF40[(G6),(H7)]-[100-2000/1]L |
SF40[(G6),(H7)]-[100-2000/1]LK |
SF40[(G6),(H7)]-[100-2000/1]LM |
SF50[(G6),(H7)]X25-[100-2000/1]L |
SF50[(G6),(H7)]X25-[100-2000/1]LK |
SF50[(G6),(H7)]-[100-2000/1]L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de base | Matériau | Traitement de surface | Diamètre de l'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Axe de montage | Matériau | Dureté | Pipe inner diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 3 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 3 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 4 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 4 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 5 | 70 ~ 400 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 5 | 70 ~ 400 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 2 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 2 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 6 | 70 ~ 600 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 6 | 70 ~ 600 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 3 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 8 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 8 | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 4 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 4 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 10 | 70 ~ 800 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 10 | 70 ~ 800 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 12 | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 7 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 7 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 13 | 70 ~ 1000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 13 | 70 ~ 1000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 9 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 9 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 16 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 16 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 20 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 20 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 15 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 15 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 25 | 100 ~ 1200 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 25 | 100 ~ 1200 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 16 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 16 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 30 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 30 | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 20 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 20 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 35 | 100 ~ 1500 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 35 | 100 ~ 1500 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 22 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 22 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 40 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 | ||
- | 1 | 19 jours | - | - | - | 40 | 100 ~ 2000 | - | - | HRC58 to 64 | - | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 25 | ||
- | 1 | 19 jours | Tuyau | [Fer] Fer | N/A | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 25 | ||
- | 1 | 19 jours | Droit | [Fer] Fer | N/A | 50 | 100 ~ 2000 | g6 / h7 | EN 1.3505 équiv. | HRC58 – 64 | 0 |
Loading...
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Sans usinage | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Sans usinage | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de base
Matériau
Traitement de surface
Diamètre de l'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Axe de montage
Matériau
Dureté
Pipe inner diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles