Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SK10 |
SK12 |
SK13 |
SK16 |
SK20 |
SK25 |
SK30 |
SK35 |
SK40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de l'arbre D (φ) | Épaisseur L (mm) | Largeur I (mm) | Hauteur du centre h (mm) | Pas du trou de montage B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 32 | |
20.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
21.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
23.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 16 | 25 | 27 | 38 | |
29.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 20 | 30 | 31 | 45 | |
33.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 24 | 38 | 35 | 56 | |
39.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 28 | 44 | 42 | 64 | |
46.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 32 | 50 | 50 | 74 | |
60.66 € 18.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 36 | 60 | 60 | 90 |
Loading...
Forme | Type T | Type de fixation de l'arbre | Fendu | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Type | Fonte | Épaisseur | Standard |
Trous pour broche | Aucun | Levier de serrage | Aucun |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre D(φ)
Épaisseur L(mm)
Largeur I(mm)
Hauteur du centre h(mm)
Pas du trou de montage B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles