Arbre cannelé à billes à bride, type LBF

Arbre cannelé à billes à bride, type LBF
Utilizes a flange to fixate the housing using a bolt, which makes assembly easy. Ideal for housings with small widths or where there are concerns of deformation associated with machining key grooves into the housing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBF15+[50-600/0.5]L
LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
2LBF15+[50-600/0.5]L
2LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
2LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
2LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
3LBF15+[50-600/0.5]L
3LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
3LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
3LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
4LBF15+[50-600/0.5]L
4LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
4LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
4LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
5LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
5LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
5LBF15+[50-600/0.5]L
5LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Signe de jeu Symbole de précision Longueur totale de l'arbre cannelé L
(mm)
1 20 jours NormalQualité standard50 ~ 600
1 20 jours NormalNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours NormalQualité standard50 ~ 600
1 20 jours NormalNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours NormalQualité standard50 ~ 600
1 20 jours NormalNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours NormalQualité standard50 ~ 600
1 20 jours NormalNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard50 ~ 600
1 20 jours Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600
1 20 jours NormalQualité standard50 ~ 600
1 20 jours NormalNiveau élevé / Taux de précision50 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'écrou Forme de la bride Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Standard Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard
Forme des arbres cannelés Plein Couple Couple élevé Nombre d'écrous cannelés par arbre(pièces) 1
Longueur de l'écrou Type standard Longueur totale de l'écrou L(mm) 40 Diamètre extérieur de l'écrou D(φ) 23
Capacité de charge de base C(N) 4400 Capacité de charge de base Co(N) 8400 Couple admissible(Nm) 30.4
Le type de circulation des billes Simple

Assistance technique