Guide à rouleau croisé forme VR (VR1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR1-20HX5Z
VR1-30HX7Z
VR1-40HX10Z
VR1-50HX13Z
VR1-60HX16Z
VR1-70HX19Z
VR1-80HX21Z
VR1M-20HX5Z
VR1M-30HX7Z
VR1M-40HX10Z
VR1M-50HX13Z
VR1M-60HX16Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Course max.
(mm)
Cote combinée Lo
(mm)

277.40 €

83.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux1220

304.45 €

91.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux2230

334.93 €

100.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux2740

365.35 €

109.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux3250

395.82 €

118.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux3760

426.23 €

127.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux4270

456.71 €

137.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ferreux5280

348.35 €

1 Disponible 23 jours 10Acier inoxydable1220

456.71 €

137.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable2230

497.28 €

149.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable2740

544.65 €

163.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable3250

585.26 €

175.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable3760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau de précision Niveau élevé (H) Cote combinée M(mm) 8.5 Cote combinée A(mm) 4
Niveau de précharge admissible(µm) -2 Capacité de charge de base Cz(kN) 0.152 Capacité de charge de base Coz(kN) 0.153

Assistance technique