Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VR9-900PX45Z
Niveau de précision | Taux de précision (P) | Matériau | Ferreux | Course max.(mm) | 538 |
---|---|---|---|---|---|
Cote combinée M(mm) | 40 | Cote combinée A(mm) | 20 | Cote combinée Lo(mm) | 900 |
Niveau de précharge admissible(µm) | -10 | Capacité de charge de base Cz(kN) | 9.53 | Capacité de charge de base Coz(kN) | 9.48 |
Vous vous trouvez sur la page de Guide à rouleau croisé forme VR (VR9), le numéro d'article est le suivant: VR9-900PX45Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VR9-900PX45Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles