Écrous de remplacement

Écrous de remplacement
  • En promotion
  • Remise sur volume
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DCMA, DCMB, CT). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· Change nut DCMA shape and DCMB shape are 45° lead angle change nuts that are difficult to produce with machining machinery.
· Can be used for simple conversion of straight line movement into rotation and rotation into straight line movement at 70% efficiency. Features a large lead, making it optimal for creating speeding up mechanisms for slow rotation.
· The multi-axis screws used in combination with change nuts are molded with cold forging.
· The exterior surface of the dental mold is machined to a hardness of 250HV or more and treated with mirror surface finishing, providing extremely smooth operation and high abrasion resistance in combination with change nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CT8T+1000L
CT8T+500L
CT12T+1000L
CT12T+1500L
CT12T+500L
CT15T+1500L
CT15T+500L
CT17T+1000L
CT17T+1500L
CT17T+500L
CT20T+1000L
CT20T+1500L
CT20T+3000L
CT20T+500L
CT25T+1000L
CT25T+1500L
CT25T+3000L
CT25T+500L
CT30T+1000L
CT30T+2000L
CT30T+4000L
CT30T+500L
CT35T+1000L
CT35T+4000L
CT35T+500L
DCMA15T
DCMA17T
DCMA20T
DCMA25T
DCMA30T
DCMA35T
DCMB8T
DCMB12T
DCMB15T
DCMB17T
DCMB25T
DCMB30T
DCMB35T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du bout d'arbre D.E. nominal de l'arbre de vis
(φ)
Longueur de l'arbre de vis L
(mm)
Type Longueur de la bride
(mm)

142.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)81000Axe-

82.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)8500Axe-

180.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)121000Axe-

246.09 €

81.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)121500Axe-

100.00 €

1 Disponible 23 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)12500Axe-

312.54 €

1 Disponible 23 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)151500Axe-

135.60 €

1 Disponible 6 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)15500Axe-

250.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)171000Axe-

337.16 €

111.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)171500Axe-

150.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)17500Axe-

314.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)201000Axe-

393.64 €

1 Disponible 65 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)201500Axe-

738.27 €

243.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)203000Axe-

179.55 €

1 Disponible 65 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)20500Axe-

373.97 €

1 Disponible 23 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)251000Axe-

434.84 €

173.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)251500Axe-

851.49 €

280.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)253000Axe-

223.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)25500Axe-

425.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)301000Axe-

717.96 €

236.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)302000Axe-

1,235.90 €

1 Disponible 22 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)304000Axe-

255.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)30500Axe-

578.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)351000Axe-

1,622.25 €

1 Disponible 22 jours 10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)354000Axe-

322.70 €

129.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit (sans usinage de forme en bout d'arbre)35500Axe-

35.02 €

14.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou15-Écrou (forme à embase)Simple

42.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou17-Écrou (forme à embase)Simple

47.71 €

1 Disponible 22 jours 10Composant d'écrou20-Écrou (forme à embase)Simple

58.05 €

1 Disponible 23 jours 10Composant d'écrou25-Écrou (forme à embase)Simple

73.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou30-Écrou (forme à embase)Simple

96.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou35-Écrou (forme à embase)Simple

16.01 €

9.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou8-Écrou (forme à embase)Long

16.42 €

9.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou12-Écrou (forme à embase)Long

31.78 €

1 Disponible 5 jours 10Composant d'écrou15-Écrou (forme à embase)Long

42.97 €

19.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou17-Écrou (forme à embase)Long

58.05 €

25.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou25-Écrou (forme à embase)Long

64.82 €

27.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou30-Écrou (forme à embase)Long

89.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Composant d'écrou35-Écrou (forme à embase)Long

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Écrous de remplacement Sens du filetage Vis droite

Assistance technique