Raccord à bille, support à filetage mâle, BL

Raccord à bille, support à filetage mâle, BL
  • Remise sur volume
The holder is perpendicular to the ball shank.
With grease pockets on the top and bottom of the spherical area, this model has high lubricity and high wear resistance.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL4DA
BL4DAL
BL5DA
BL5DAL
BL6D
BL6DL
BL8D
BL8DL
BL10BD
BL10D
BL10DL
BL12BD
BL12BDL
BL12D
BL12DL
BL14BD
BL14D
BL14DL
BL16BD
BL16BDL
BL16D
BL16DL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Vis d'assemblage M Sens de vis d'assemblage Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)
Pas de filetage

15.40 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage A-1M4Vis droite400.7

12.32 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage A-1M4Vis gauche400.7

13.00 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage A-1M5Vis droite400.8

11.96 €

1 Disponible 6 jours -Alliage A-1M5Vis gauche400.8

9.33 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM6Vis droite401

8.58 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM6Vis gauche401

9.33 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM8Vis droite401.25

7.46 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM8Vis gauche401.25

13.46 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM10Vis droite401.5

8.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Alliage de zinc haute résistanceM10Vis droite401.25

9.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Alliage de zinc haute résistanceM10Vis gauche401.25

15.58 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM12Vis droite401.75

12.46 €

1 Disponible 12 jours -Alliage de zinc haute résistanceM12Vis gauche401.75

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM12Vis droite401.25

16.67 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM12Vis gauche401.25

16.25 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM14Vis droite402

11.56 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM14Vis droite401.5

14.68 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM14Vis gauche401.5

22.86 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM16Vis droite302

21.04 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM16Vis gauche302

22.86 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM16Vis droite301.5

18.29 €

1 Disponible 5 jours 10Alliage de zinc haute résistanceM16Vis gauche301.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Raccord à bille L Forme de vis d'assemblage Filetage femelle
Le matériau d'une bille Acier au carbone à cémentation légère Plage de températures de fonctionnement(℃) -20::80 Méthode de lubrification Lubrification
Sens de vis d'arbre avec bille Vis droite

Assistance technique