Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RBI5D |
RBI5DL |
RBI6D |
RBI6DL |
RBI8D |
RBI8DL |
RBI10BD |
RBI10BDL |
RBI10D |
RBI10DL |
RBI12BD |
RBI12BDL |
RBI12D |
RBI14BD |
RBI14BDL |
RBI14D |
RBI14DL |
RBI16BD |
RBI16BDL |
RBI16D |
RBI16DL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis d'assemblage M | Sens de vis d'assemblage | Angle d'inclinaison α ou α1 admissible (deg) | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M5 | Vis droite | 25 | 0.8 | |
10.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Vis gauche | 25 | 0.8 | |
10.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6 | Vis droite | 25 | 1 | |
10.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M6 | Vis gauche | 25 | 1 | |
13.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8 | Vis droite | 25 | 1.25 | |
12.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Vis gauche | 25 | 1.25 | |
11.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M10 | Vis droite | 25 | 1.5 | |
14.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10 | Vis gauche | 25 | 1.5 | |
13.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M10 | Vis droite | 25 | 1.25 | |
11.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | M10 | Vis gauche | 25 | 1.25 | |
18.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M12 | Vis droite | 25 | 1.75 | |
17.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M12 | Vis gauche | 25 | 1.75 | |
20.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M12 | Vis droite | 25 | 1.25 | |
18.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M14 | Vis droite | 17 | 2 | |
22.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M14 | Vis gauche | 17 | 2 | |
23.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M14 | Vis droite | 17 | 1.5 | |
22.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | M14 | Vis gauche | 17 | 1.5 | |
20.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16 | Vis droite | 17 | 2 | |
24.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M16 | Vis gauche | 17 | 2 | |
20.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | M16 | Vis droite | 17 | 1.5 | |
24.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | M16 | Vis gauche | 17 | 1.5 |
Loading...
Type | Palier à embout | Type à roulement d'extrémité de tige | Raccord à bille droit | Matériau du corps principal | Alliage de zinc haute résistance |
---|---|---|---|---|---|
Forme de vis d'assemblage | Filetage mâle | Le matériau d'une bille | Acier au carbone à cémentation légère | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -20::80 |
Méthode de lubrification | Lubrification | Sens de vis d'arbre avec bille | Vis droite |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Sens de vis d'assemblage
Angle d'inclinaison α ou α1 admissible(deg)
Pas de filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles