Extrémité de tige, type à filetage mâle (exempte d'huile) NOS-T

Extrémité de tige, type à filetage mâle (exempte d'huile) NOS-T
  • En promotion
  • Remise sur volume
This model is an oil free type rod end that is basically the same as the female threaded model NHS-T, but has a male thread on the holder end.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NOS3T
NOS3TL
NOS4T
NOS4TL
NOS5T
NOS5TL
NOS6T
NOS6TL
NOS8T
NOS8TL
NOS10T
NOS10TL
NOS12T
NOS12TL
NOS14T
NOS14TL
NOS16T
NOS16TL
NOS18T
NOS18TL
NOS20T
NOS20TL
NOS22T
NOS22TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Vis d'assemblage M Sens de vis d'assemblage Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)
Pas de filetage

15.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M3Vis droite80.5

14.58 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M3Vis gauche80.5

18.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M4Vis droite90.7

13.12 €

1 Disponible 12 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M4Vis gauche90.7

17.23 €

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M5Vis droite80.8

13.77 €

8.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M5Vis gauche80.8

15.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M6Vis droite81

15.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M6Vis gauche81

14.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M8Vis droite81.25

14.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M8Vis gauche81.25

17.95 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M10Vis droite81.5

17.95 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M10Vis gauche81.5

23.09 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M12Vis droite81.75

17.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M12Vis gauche81.75

28.62 €

10.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M14Vis droite102

22.90 €

11.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M14Vis gauche102

29.89 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M16Vis droite92

30.79 €

15.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M16Vis gauche92

38.13 €

18.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M18Vis droite91.5

38.13 €

17.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M18Vis gauche91.5

57.22 €

17.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M20Vis droite91.5

38.63 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M20Vis gauche91.5

69.23 €

24.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M22Vis droite101.5

55.37 €

25.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M22Vis gauche101.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Forme de vis d'assemblage Filetage mâle
Le matériau d'une bille EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Résine synthétique à autolubrification Plage de températures de fonctionnement(℃) -20::80
Méthode de lubrification Exempt d'huile

Assistance technique