Extrémité de tige, type à filetage femelle (exempte d'huile) type NHS-T

Extrémité de tige, type à filetage femelle (exempte d'huile) type NHS-T
  • En promotion
  • Remise sur volume
An oil free type rod end that uses self-lubricating synthetic plastic formed between the steel holder and the spherical inner ring.
The gap on the sliding surface is minimized, allowing accurate link motion to be achieved.

[Features]
· NHS-T Type (oil free type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NHS3T
NHS3TL
NHS4T
NHS4TL
NHS5T
NHS5TL
NHS6T
NHS6TL
NHS8T
NHS8TL
NHS10T
NHS10TL
NHS12T
NHS12TL
NHS14T
NHS14TL
NHS16T
NHS16TL
NHS18T
NHS18TL
NHS20T
NHS20TL
NHS22T
NHS22TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Vis d'assemblage M Sens de vis d'assemblage Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)
Pas de filetage

14.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M3Vis droite80.5

16.52 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M3Vis gauche80.5

17.52 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M4Vis droite90.7

14.02 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1149 équiv. (Chromatation)M4Vis gauche90.7

18.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M5Vis droite80.8

18.77 €

6.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M5Vis gauche80.8

18.77 €

5.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M6Vis droite81

13.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M6Vis gauche81

19.46 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M8Vis droite81.25

15.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M8Vis gauche81.25

19.47 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M10Vis droite81.5

17.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M10Vis gauche81.5

20.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M12Vis droite81.75

18.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M12Vis gauche81.75

24.36 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M14Vis droite102

25.09 €

12.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M14Vis gauche102

27.40 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M16Vis droite92

27.40 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M16Vis gauche92

34.44 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M18Vis droite91.5

38.13 €

18.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M18Vis gauche91.5

43.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M20Vis droite91.5

47.73 €

22.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M20Vis gauche91.5

57.33 €

26.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M22Vis droite101.5

57.33 €

26.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1181 équiv. (Chromatation)M22Vis gauche101.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Forme de vis d'assemblage Filetage femelle
Le matériau d'une bille EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Résine synthétique à autolubrification Plage de températures de fonctionnement(℃) -20::80
Méthode de lubrification Exempt d'huile

Assistance technique