Roulement à rotule type PB

Roulement à rotule type PB
  • En promotion
  • Remise sur volume
A highly rigid spherical bearing with superior corrosion and abrasion resistance. The sliding surface of the bearing can be thoroughly lubricated from the oil groove and lubrication hole on the outer ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. D
(Ø)
Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)

14.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1058

14.03 €

8.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068

16.89 €

1 Disponible 5 jours 1088

17.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10108

24.94 €

10.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10128

18.70 €

1 Disponible 5 jours 101410

30.39 €

1 Disponible 5 jours 10169

35.70 €

16.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10189

51.95 €

1 Disponible 5 jours 10209

53.24 €

1 Disponible 6 jours -2210

64.30 €

1 Disponible 23 jours -259

83.44 €

36.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

103010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement sphérique Standard Matériau du corps principal EN 1.1181 équiv. (Chromatation)
Le matériau d'une bille EN 1.3505 équiv. Matériau de la garniture Alliage de cuivre spécial Plage de températures de fonctionnement(℃) -15::80
Méthode de lubrification Lubrification

Assistance technique