• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulement à rotule lisse SB

Roulement à rotule lisse SB
  • Remise sur volume
The most widely used series in Japan. It is used for heavy loads since the spherical contact area has a large width.
The outer ring is split at two points to accommodate the inner ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB12
SB15
SB20
SB22
SB25
SB30
SB35
SB40
SB45
SB50
SB55
SB60
SB65
SB70
SB75
SB80
SB85
SB90
SB100
SB120
SB130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. D
(Ø)
Angle d'inclinaison α ou α1 admissible
(deg)

16.01 €

1 Disponible 5 jours 10125

19.10 €

1 Disponible 5 jours 10154

21.26 €

1 Disponible 22 jours 10203

23.48 €

1 Disponible 5 jours 10224

26.60 €

1 Disponible 5 jours 10254

31.17 €

1 Disponible 5 jours 10304

33.23 €

1 Disponible 22 jours 10354

36.55 €

1 Disponible 5 jours 10404

48.60 €

1 Disponible 5 jours 10454

59.84 €

1 Disponible 5 jours 10504

78.09 €

1 Disponible 22 jours 10554

99.67 €

1 Disponible 5 jours 10604

109.45 €

1 Disponible 23 jours -654

101.19 €

1 23 jours -704

156.16 €

1 Disponible 23 jours -754

190.85 €

1 Disponible 23 jours -804

217.02 €

1 Disponible 65 jours -854

146.06 €

1 23 jours -904

364.32 €

1 Disponible 6 jours -1004

693.76 €

1 Disponible 6 jours -1204

867.21 €

1 Disponible 6 jours -1304

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement sphérique Standard Matériau du corps principal Ferreux
Le matériau d'une bille Ferreux Plage de températures de fonctionnement(℃) -30::80 Méthode de lubrification Lubrification

Assistance technique